Support de moniteur, aluminium, hauteur réglable 4 ou 5 axes, forme B, 5 axes (29180)

Support de moniteur, aluminium, hauteur réglable 4 ou 5 axes, forme B, 5 axes (29180)
· Raccordement de moniteurs selon la norme VESA 75/100

· Fixation amovible

· Réglable en hauteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29180-05-6341

Référence pièce
29180-05-6341
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

377.78 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Plastique Forme B
Type-forme 5 axes B=Largeur(mm) 75 B1(mm) 100
B2(mm) 94 B3(mm) 70 D=diamètre(mm) 5.3
D1(mm) 13.8 D2=Diamètre(mm) 9 H=Hauteur(mm) 464
H2(mm) 40 L=Longueur(mm) 634 L1(mm) 560

Vous vous trouvez sur la page de Support de moniteur, aluminium, hauteur réglable 4 ou 5 axes, forme B, 5 axes (29180), le numéro d'article est le suivant: 29180-05-6341.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29180-05-6341.

Assistance technique