Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0496.1818 |
K0496.3020 |
K0496.3030 |
K0496.4020 |
K0496.4040 |
K0496.5040 |
K0496.5050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Diamètre intérieur (mm) | B (mm) | C (mm) | M (mm) | Typ=Diamètre intérieur (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.42 € | 1 | 4 jours | 18 | 66 | 25,5 | 20 | 18 | M6x16 | M6x16 | 0,0631 | ||
25.30 € | 1 | 4 jours | 20 | 99 | 40 | 33 | 30 | M8x25 | M8x25 | 0,2249 | ||
25.30 € | 1 | 4 jours | 30 | 99 | 40 | 33 | 30 | M8x25 | M8x25 | 0,1871 | ||
38.02 € | 1 | 4 jours | 20 | 109 | 40 | 36 | 40 | M10x30 | M8x25 | 0,3096 | ||
38.97 € | 1 | 4 jours | 40 | 137 | 60 | 45 | 40 | M10x30 | M10x30 | 0,5328 | ||
42.88 € | 1 | 4 jours | 40 | 154 | 70 | 54 | 50 | M10x35 | M10x35 | 0,8369 | ||
42.88 € | 1 | 4 jours | 50 | 154 | 70 | 54 | 50 | M10x35 | M10x35 | 0,6881 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Couleur principale | noir | Finition 1 | en croix |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pour unité linéaire | Désignation | Bride | Matériau du composant | Acier |
Corps de finition de surface | laqué poudre | Composant de finition de surface | zingué | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Diamètre intérieur(mm)
B(mm)
C(mm)
M(mm)
Typ=Diamètre intérieur(mm)
V1(mm)
V2(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles