Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80100-030 |
80100-040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P1 (mm) | Type de raccordement | D=diamètre (mm) | G=Filetage (mm) | Section de raccordement max. (mm²) | Matière de composant | H (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.81 € | 1 | 4 jours | 3.5 - 5 | Raccord à souder | 12 | M8x1 | 0.25 | Bronze | 28 | 0.0076 | ||
13.41 € | 1 | 4 jours | 4 - 6 | Bornes à vis | 20 | M12x1 | 0.75 | Laiton | 38 | 0.0147 |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connection direction | Angle | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | À bornes à vis | Finition 1 | Confectionnable | Matière du corps de base | Plastique |
Désignation | Connecteur | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
P1(mm)
Type de raccordement
D=diamètre(mm)
G=Filetage(mm)
Section de raccordement max.(mm²)
Matière de composant
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles