Gaine de câble avec tube intérieur (03096)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03096-20-0150X1000
03096-20-0150X3000
03096-20-0150X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

7.63 €

1 4 jours 10000.0650

10.36 €

1 4 jours 30000.1950

17.06 €

1 4 jours 50000.3250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Surface corps Revêtement plastique Finition 1 Avec tube intérieur
Désignation Gaine de câble D1=Diamètre intérieur(mm) 2.2 D2(mm) 5.5
D3(mm) 2.5 D=diamètre extérieur(mm) 5 L1(mm) 2
L2(mm) 11 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique