Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03096-50-306240101
Matière du corps de base | Polyamide | Couleur du corps de base | Gris foncé RAL 7021 | Finition 1 | Trou de fixation cache |
---|---|---|---|---|---|
A=Entraxe des alésages(mm) | 77 | B=Largeur(mm) | 40 | B1=Largeur(mm) | 20 |
B2=Largeur(mm) | 14 | D=Diamètre de l'alésage(mm) | 6.6 | D1=Diamètre intérieur(mm) | 3 |
D2=Diamètre intérieur(mm) | 7 | H=Hauteur(mm) | 20 | H1=Hauteur | 10 |
L=Longueur(mm) | 110 | L1=Longueur(mm) | 11.5 | SW2(mm) | 10 |
Unité d'emballage | 1 | SW1(mm) | 8 | Course S(mm) | 24 |
Taille | 4 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Poids (ERP)(kg) | 0.0710 |
Vous vous trouvez sur la page de Bowdenzugverteiler trou de fixation cache, polyamide gris foncé (03096), le numéro d'article est le suivant: 03096-50-306240101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03096-50-306240101.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles