Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
84100-121500 |
84100-161500 |
84100-161510 |
84100-201500 |
84100-201510 |
84100-251500 |
84100-251510 |
84100-321500 |
84100-321510 |
84100-401500 |
84100-401510 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 1 | D=Filetage (mm) | D1=Pour diamètre (mm) | H max. (mm) | L=Longueur de filetage (mm) | Couple de serrage max. pour SW1 (Nm) | Couple de serrage max. pour SW2 (Nm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | 4 jours | Avec longueur de filetage standard | M12X1.5 | 3-6.5 | 31 | 8 | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | 0.0032 | ||
0.86 € | 1 | 4 jours | Avec longueur de filetage standard | M16x1.5 | 5-9.5 | 35.5 | 8 | 2.5 | 2.5 | 20 | 20 | 0.0064 | ||
1.15 € | 1 | 4 jours | Avec filetage long | M16x1.5 | 5-9.5 | 42.5 | 15 | 2.5 | 2.5 | 20 | 20 | 0.0068 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | Avec longueur de filetage standard | M20X1.5 | 8-13 | 36 | 8 | 3.5 | 3.5 | 24 | 24 | 0.0084 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | Avec filetage long | M20X1.5 | 8-13 | 43 | 15 | 3.5 | 3.5 | 24 | 24 | 0.0092 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | Avec longueur de filetage standard | M25x1.5 | 11-17 | 43 | 8 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0.0151 | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | Avec filetage long | M25x1.5 | 11-17 | 50 | 15 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0.0169 | ||
2.28 € | 1 | 4 jours | Avec longueur de filetage standard | M32x1.5 | 15-21 | 50 | 10 | 5 | 5 | 36 | 36 | 0.0242 | ||
3.81 € | 1 | 4 jours | Avec filetage long | M32x1.5 | 15-21 | 55 | 15 | 5 | 5 | 36 | 36 | 0.0260 | ||
7.31 € | 1 | 4 jours | Avec longueur de filetage standard | M40X1.5 | 19-28 | 51 | 10 | 7.5 | 7.5 | 46 | 46 | 0.0407 | ||
9.62 € | 1 | 4 jours | Avec filetage long | M40X1.5 | 19-28 | 59 | 18 | 7.5 | 7.5 | 46 | 46 | 0.0434 |
Loading...
Couleur du corps de base | Gris clair RAL 7035 | Matière du corps de base | Polyamide | Désignation | Presse-étoupe |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Finition 1
D=Filetage(mm)
D1=Pour diamètre(mm)
H max.(mm)
L=Longueur de filetage(mm)
Couple de serrage max. pour SW1(Nm)
Couple de serrage max. pour SW2(Nm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles