Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
84100-50-1215000 |
84100-50-1615000 |
84100-50-2015000 |
84100-50-2515000 |
84100-50-3215000 |
84100-50-4015000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | L=Longueur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 jours | M12x1.5 | 15 | 10 | 6 | 0.0009 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | M16x1.5 | 20 | 10.5 | 6 | 0.0016 | ||
0.52 € | 1 | 4 jours | M20x1.5 | 24 | 10.5 | 6 | 0.0022 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | M25x1.5 | 30 | 13 | 8 | 0.0036 | ||
1.35 € | 1 | 4 jours | M32x1.5 | 37 | 13.5 | 8 | 0.0062 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | M40X1.5 | 46 | 14 | 8 | 0.0090 |
Loading...
Couleur du corps de base | Gris clair RAL 7035 | Finition 1 | Rond | Finition 2 | Avec joint |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | Polyamide | Désignation | Bouchon fileté | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
D=Filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
L=Longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles