Presse-étoupe avec longueur de filetage, laiton nickele (84100)

Presse-étoupe avec longueur de filetage, laiton nickele (84100)
· Grande plage de serrage

· Décharge de traction optimale

· Grande résistance aux vibrations

· Indice de protection IP 68

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
84100-05-12150
84100-05-16150
84100-05-20150
84100-05-25150
84100-05-32150
84100-05-40150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Filetage
(mm)
D1=Pour diamètre
(mm)
H max.
(mm)
L=Longueur de filetage
(mm)
Couple de serrage max. pour SW1
(Nm)
Couple de serrage max. pour SW2
(Nm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3.91 €

1 4 jours M12X1.53-62553.53.514140.0130

4.31 €

1 4 jours M16x1.55-93053.53.517170.0182

5.46 €

1 4 jours M20X1.59-1333.563.53.522220.0329

9.51 €

1 4 jours M25x1.511-1636.576.76.727270.0458

13.74 €

1 4 jours M32x1.514-20388121234340.0743

20.49 €

1 4 jours M40X1.519-2741813.513.543430.1313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Avec longueur de filetage standard Matière du corps de base Laiton Désignation Presse-étoupe
Surface corps Nickelé RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique