Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
84100-10-12150 |
84100-10-16150 |
84100-10-20150 |
84100-10-25150 |
84100-10-32150 |
84100-10-40150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Filetage (mm) | D1=Pour diamètre (mm) | H max. (mm) | L=Longueur de filetage (mm) | Couple de serrage max. pour SW1 (Nm) | Couple de serrage max. pour SW2 (Nm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.48 € | 1 | 4 jours | M12X1.5 | 3-6 | 25 | 5 | 3.5 | 3.5 | 14 | 14 | 0.0121 | ||
31.01 € | 1 | 4 jours | M16x1.5 | 5-9 | 30 | 5 | 3.5 | 3.5 | 17 | 17 | 0.0170 | ||
39.10 € | 1 | 4 jours | M20X1.5 | 9-13 | 33.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 22 | 22 | 0.0313 | ||
44.30 € | 1 | 4 jours | M25x1.5 | 11-16 | 36.5 | 7 | 6.7 | 6.7 | 27 | 27 | 0.0437 | ||
54.48 € | 1 | 4 jours | M32x1.5 | 14-20 | 38 | 8 | 12 | 12 | 34 | 34 | 0.0699 | ||
80.92 € | 1 | 4 jours | M40X1.5 | 19-27 | 41 | 8 | 13.5 | 13.5 | 43 | 43 | 0.1183 |
Loading...
Finition 1 | Avec longueur de filetage standard | Matière du corps de base | Acier inoxydable | Désignation | Presse-étoupe |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Filetage(mm)
D1=Pour diamètre(mm)
H max.(mm)
L=Longueur de filetage(mm)
Couple de serrage max. pour SW1(Nm)
Couple de serrage max. pour SW2(Nm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles