Presse-étoupes CEM en laiton nickelé (84100-15)

Presse-étoupes CEM en laiton nickelé (84100-15)
· Pour les câbles et conduits avec blindage

· Grande plage de serrage

· Décharge de traction optimale

· Grande résistance aux vibrations

· Indice de protection IP 68

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
84100-15-12150
84100-15-16150
84100-15-20150
84100-15-25150
84100-15-32150
84100-15-40150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Filetage
(mm)
D1=Pour diamètre
(mm)
D2
(mm)
H max.
(mm)
L=Longueur de filetage
(mm)
Couple de serrage max. pour SW1
(Nm)
Couple de serrage max. pour SW2
(Nm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

5.77 €

1 4 jours M12X1.53-6-2553.53.514140.0134

13.29 €

1 4 jours M16x1.55-92-83053.53.517170.0205

15.40 €

1 4 jours M20X1.59-133-1133.563.53.522220.0371

20.31 €

1 4 jours M25x1.511-168-1436.576.76.727270.0250

31.19 €

1 4 jours M32x1.514-2010-19388121234340.0989

53.13 €

1 4 jours M40X1.519-2715-2541813.513.543430.1760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Avec longueur de filetage standard Finition 2 CEM Matière du corps de base Laiton
Désignation Presse-étoupe Surface corps Nickelé RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique