Presse-étoupes CEM en Inox (84100-20)

Presse-étoupes CEM en Inox (84100-20)
· Pour les câbles et conduits avec blindage

· Grande plage de serrage

· Décharge de traction optimale

· Grande résistance aux vibrations

· Indice de protection IP 68

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
84100-20-16150
84100-20-20150
84100-20-25150
84100-20-32150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Filetage
(mm)
D1=Pour diamètre
(mm)
H max.
(mm)
L=Longueur de filetage
(mm)
Couple de serrage max. pour SW1
(Nm)
Couple de serrage max. pour SW2
(Nm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

29.73 €

1 4 jours M16x1.55-93053.53.517170.0176

37.45 €

1 4 jours M20X1.59-1333.563.53.522220.0321

42.39 €

1 4 jours M25x1.511-1636.576.76.727270.0444

52.19 €

1 4 jours M32x1.514-20388121234340.0713

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Avec longueur de filetage standard Finition 2 CEM Matière du corps de base Acier inoxydable
Désignation Presse-étoupe RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique