Bouchon fileté rond, avec joint, laiton nickele (84100)

Bouchon fileté rond, avec joint, laiton nickele (84100)
· Avec filetage métrique

· Pour l'obturation des ouvertures non utilisées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
84100-51-121500
84100-51-161500
84100-51-201500
84100-51-251500
84100-51-321500
84100-51-401500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

1.19 €

1 4 jours M12x1.516850.0046

1.21 €

1 4 jours M16x1.520960.0073

1.32 €

1 4 jours M20x1.5249.56.50.0131

2.37 €

1 4 jours M25x1.5281170.0100

4.31 €

1 4 jours M32x1.5351280.0397

6.20 €

1 4 jours M40X1.5451280.0600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 rond Finition 2 avec joint Matière du corps de base laiton
Désignation Bouchon Fileté Surface corps nickelé RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique