Plaque d'introduction de câbles (84102)

Plaque d'introduction de câbles (84102)
· Densité de tassement élevée

· Décharge de traction élevée

· Indice de protection IP élevé

· Montage et garnissage très simples

· Plage de diamètres de conduites variée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
84102-240000
84102-241101
84102-241201
84102-241301
84102-241401
84102-241701
84102-241702
84102-242201
84102-242302
84102-242901
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre max. d'ouvertures Pour câbles Nombre x Ø câble Poids (ERP)
(kg)

7.33 €

1 4 jours --0.0486

33.71 €

1 4 jours 114x3-6.5/4x5-9.2/3x14-200.0906

33.71 €

1 4 jours 1212x8-120.0887

33.71 €

1 4 jours 132x3-5.5/6x4.1-8.1/4x9-14/1x14-200.0918

33.71 €

1 4 jours 146X3-6.5/4X5-9.2/4X9.6-15.90.0912

33.71 €

1 4 jours 1717X5-9.20.0900

33.71 €

1 4 jours 1711X3-6.5/1X4.1-8.1/5X8-12.50.0900

33.71 €

1 4 jours 2216X3-6.5/4X5-9.2/2X8-12.50.0925

33.71 €

1 4 jours 2323X4.1-8.10.0887

33.71 €

1 4 jours 2929X3-6.50.0918

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du corps de base Noir Matière du corps de base Polyamide Désignation Panneau passe-câble
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique