Pied magnétique pour antennes Wi-Fi (85875)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

85875-50-01

Référence pièce
85875-50-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.92 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur câble de raccordement(m) 1.5 Raccord Douille RP-SMA/Connecteur D(mm) 48
D1(mm) 15 G(mm) 1/4-28 H(mm) 43.5
H1(mm) 9.5

Vous vous trouvez sur la page de Pied magnétique pour antennes Wi-Fi (85875), le numéro d'article est le suivant: 85875-50-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 85875-50-01.

Assistance technique