Câble bowden avec insert en plastique, acier inox. (03096)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03096-14-1000
03096-14-3000
03096-14-5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur L1 Poids (ERP)
(kg)

19.14 €

1 4 jours 100012000.0834

24.51 €

1 4 jours 300032000.2383

36.93 €

1 4 jours 500052000.3918

Loading...

  1. 1

Informations de base

SW=Largeur de clé 10 D=Filetage M6 D3 5
D2 5 D1 1.5 B=Hauteur 7
Finition 1 avec insert en plastique Matière de composant plastique Matière du corps de base acier inoxydable
Désignation Câble Bowden RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique