Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21335-82-0575
L=Longueur(mm) | 575 | Matière du corps de base | Acier | Désignation(mm) | Équerre de montage |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | Zingué | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | Forme(mm) | D |
PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 1.3700 |
Vous vous trouvez sur la page de Équerre de montage, forme D, acier (21335), le numéro d'article est le suivant: 21335-82-0575.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21335-82-0575.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles