Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier aluminium 230 volts, intensité variable (86050)

Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier aluminium 230 volts, intensité variable (86050)
· Boîtier en aluminium de qualité

· Un éclairage flexible pour chaque tâche visuelle

· Modèle ESD disponible

· À intensité variable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
86050-10X476
86050-10X953
86050-11X476
86050-11X953
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur Couleur du corps de base ESD à décharge électrostatique Angle de rayonnement Flux lumineux lm Consommation énergétique
(W)
Poids (ERP)
(kg)

441.45 €

1 4 jours 476anodisé naturenon80°1396171.3600

640.62 €

1 4 jours 953anodisé naturenon79°3294402.4200

662.17 €

1 4 jours 476anodisé noiroui80°1396171.3600

958.26 €

1 4 jours 953anodisé noiroui79°3294402.4200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de la rainure 8 Finition 2 type I Finition 1 à intensité variable
Matière du corps de base aluminium Désignation Lampe à LED Indice de protection IP20
Classe de protection isolation de protection II Entrée commutable oui À intensité variable oui
Tension de service(V AC) 230 Fréquence de service(Hz) 50 Courant de service max.(A) 16
Indice de rendu des couleurs 85 Température des couleurs 4000 K (blanc neutre) Rendement lumineux(lm/W) 86
Puissance de raccordement max.(W) 3500 RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique