Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
32542-01 |
32542-02 |
32542-03 |
32542-04 |
32542-012 |
32542-022 |
32542-032 |
32542-042 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition | A (mm) | Finition 2 | Précision (mm) | Encombrement en mm A / B (mm) | Force de mesure (N) | W2=Plage de mesure (mm) | PIX=Résolution en mm | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759.17 € | 1 | 4 jours | Preset | 78.4 | - | 0.005 | 78.4 / 53.4 | 0.6 - 1.10 | 25 | 0.001 | 0.2080 | ||
650.06 € | 1 | 4 jours | Preset | 78.4 | - | 0.01 | 78.4 / 53.4 | 0.6 - 1.10 | 25 | 0.01 | 0.1283 | ||
748.26 € | 1 | 4 jours | Preset | 65.9 | - | 0.005 | 65.9 / 53.4 | 0.7 - 0.95 | 12.5 | 0.001 | 0.2181 | ||
602.29 € | 1 | 4 jours | Preset | 65.9 | - | 0.01 | 65.9 / 53.4 | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 0.01 | 0.2989 | ||
812.24 € | 1 | 4 jours | Preset | 78.4 | Avec certificat de calibrage | 0.005 | 78.4 / 53.4 | 0.6 - 1.10 | 25 | 0.001 | 0.2110 | ||
693.30 € | 1 | 4 jours | Preset | 78.4 | Avec certificat de calibrage | 0.01 | 78.4 / 53.4 | 0.6 - 1.10 | 25 | 0.01 | 0.2080 | ||
801.56 € | 1 | 4 jours | Preset | 65.9 | Avec certificat de calibrage | 0.005 | 65.9 / 53.4 | 0.7 - 0.95 | 12.5 | 0.001 | 0.2402 | ||
659.13 € | 1 | 4 jours | Comparateur avec certificat de calibrage | 65.9 | Avec certificat de calibrage | 0.01 | 65.9 / 53.4 | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 0.01 | 0.2157 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Désignation | Comparateur | Finition 1 | Digital |
---|---|---|---|---|---|
Répétabilité(µm) | 2 (±2s) | B(mm) | 53.4 | N° ONU | UN 3091 |
Classe de marchandise dangereuse | Classe de marchandise dangereuse 9 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Finition
A(mm)
Finition 2
Précision(mm)
Encombrement en mm A / B(mm)
Force de mesure(N)
W2=Plage de mesure(mm)
PIX=Résolution en mm
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles