Blocs multiprises dans boîtier Type I, forme B, aluminium (82001)

Blocs multiprises dans boîtier Type I, forme B, aluminium (82001)
· Boîtier en aluminium de qualité

· Prises de courant disposées à 45°, également adaptées aux grandes fiches coudées

· Modèle ESD disponible

· Disponibles avec chargeurs USB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
82001-410110X370
82001-410111X370
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du corps de base ESD à décharge électrostatique

158.81 €

1 4 jours anodisé naturelnon

256.61 €

1 4 jours anodisé noiroui

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 370 Largeur de la rainure 8 Forme B
Finition 2 type I Matière du corps de base aluminium Désignation bloc multiprises
Indice de protection IP20 Type de forme 4xprise de courant Classe de protection isolation de protection II
Entrée commutable oui Tension de service(V AC) 230 Fréquence de service(Hz) 50
Courant de service max.(A) 16 Sortie commutable oui Nombre de prises de courant 230 V 4
Type de prise de courant CEE 7/3 (type F) Puissance de raccordement max.(W) 3500 Finition 1 entrée/sortie commutable
RoHS oui PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.6980

Assistance technique