Steckdosenleiste Type I, forme C, aluminium (82001)

Steckdosenleiste Type I, forme C, aluminium (82001)
· Boîtier en aluminium de qualité

· Prises de courant disposées à 45°, également adaptées aux grandes fiches coudées

· Modèle ESD disponible

· Disponibles avec chargeurs USB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

82001-411100X370

Référence pièce
82001-411100X370
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

263.79 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 370 Largeur de la rainure 8 Couleur du corps de base anodisé naturel
Forme C Finition 2 type I Matière du corps de base aluminium
Désignation bloc multiprises Indice de protection IP20 Type de forme 4xprise de courant+2xUSB
Classe de protection isolation de protection II ESD à décharge électrostatique non Entrée commutable oui
Tension de service(V AC) 230 Fréquence de service(Hz) 50 Courant de service max.(A) 16
Sortie commutable non Nombre de prises de courant 230 V 4 Type de prise de courant CEE 7/3 (type F)
Puissance de raccordement max.(W) 3500 Finition 1 entrée commutable Nombre de prises de charge USB 2.0 type A 2
Courant de charge USB max.(mA) 3000 Tension de charge USB(V) 5 RoHS oui
PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.7380

Vous vous trouvez sur la page de Steckdosenleiste Type I, forme C, aluminium (82001), le numéro d'article est le suivant: 82001-411100X370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 82001-411100X370.

Assistance technique