Alimentation à découpage 24 et 48 V DC (82100)

Alimentation à découpage 24 et 48 V DC (82100)
· peut être monté directement sur le rail DIN

· Commutateur pour tension d'entrée 115V/230V

· protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions

· Efficacité 80 %

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
82100-10-2405120
82100-10-2410240
82100-10-4805240
82100-10-4810480
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 Tension de sortie
(V)
Courant nominal de sortie
(A)
Puissance de sortie
(W)
Poids (ERP)
(kg)

106.47 €

1 4 jours 24 V DC2451200.5710

173.00 €

1 4 jours 24 V DC24102400.9872

173.00 €

1 4 jours 48 V DC4852400.9792

308.31 €

1 4 jours 48 V DC48104801.5080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Alimentation à découpage Tension d'entrée(VAC) 90 - 264 Fréquence(Hz) 47 - 63
RoHS oui

Assistance technique