Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HSKA63-HPC20-110A
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Spindle types | HSK-A |
---|---|---|---|---|---|
HSK type | 63 | Tool Type | End mill / Drill / Alésoir / Taraudage | Holder Length L(mm) | 110 |
Nominal, Cutting Tool, Shank Diameter(φd) | HPC20 | φC(φ) | 56 | φC1(φ) | 38 |
M | M8 | H(mm) | 75 | H1(mm) | 26 |
H2(mm) | 50 | Minimum Cutting Edge Insertion Amount | 45 | Adjusting Screw | 10 |
φd | 20 | Mass(kg) | 1.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Mandrin de fraisage (mandrin micron), type HSK, le numéro d'article est le suivant: HSKA63-HPC20-110A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSKA63-HPC20-110A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles