Pince à bascule double type S

Pince à bascule double type S
Une pince peu coûteuse et compacte. La console pivotante libre facilite la fixation et le détachement des pièces à usiner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD-16
SD-18
SD-23
SD-35
SD-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
g
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
I Tolérance Admissible
(mm)
Masse
(kg)

84.55 €

1 5 jours 32127386771610M4×0.7×303-0.025 à -0.0610.11

89.54 €

1 7 jours 3616946.78981814M6×1×505-0.032 à -0.0750.14

94.60 €

1 7 jours 40201253.891072316M8×1.25×6060 à -0.050.18

116.57 €

1 7 jours 7232228217191937.525M12×1.75×9019-0.005 à -0.0300.27

151.28 €

1 5 jours 100382210020221940.530M16×2×11024-0.005 à -0.0300.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau S45C Traitement thermique Trempage Traitement de surface Finition oxydée noire

Assistance technique