Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SC-30KAM |
SC-60KAL |
SC-60KAM |
SC-150KAL |
SC-150KAM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) | External dimension (W) (mm) | External dimensions (D) (mm) | Capacity (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,229.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 30000 | 5 | 380 | 300 | 300 | 543 | 30 | 12 | ||
1,335.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 60000 | 10 | 530 | 390 | 390 | 688 | 60 | 16 | ||
1,257.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 60000 | 10 | 380 | 300 | 300 | 543 | 60 | 12 | ||
1,371.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 150000 | 20 | 530 | 390 | 390 | 688 | 150 | 16 | ||
1,291.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 150000 | 20 | 380 | 300 | 300 | 543 | 150 | 12 |
Loading...
Main applications | Instruments de pesage | Type | Corps principal | Measurement Plate Shape | Plaque carrée |
---|---|---|---|---|---|
Dry Cell Battery Compatible | Disponible | PC Connection Function | Oui (des options incluant un câble sont requises) | Printer Connection Function | Oui (un composant en option peut être nécessaire, ainsi qu'un câble et d'autres éléments) |
Dust-proof and waterproof function | Disponible | Shape | Integrated Type (with Pole) | External dimensions (H)(mm) | 717 |
Details of dust-proof and waterproof function | Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP68) | PC Connection-Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Printer Connection Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php |
Power Supply | D Batteries |
% Minimum Display(%) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Measurement Plate Dimensions D(mm)
Measurement Plate Dimensions W(mm)
External dimension (W)(mm)
External dimensions (D)(mm)
Capacity(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles