• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

ATY Series

ATY Series

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ATY64
ATY124
ATY224
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(g)
PSC Full-auto Calibration Timer CAL One-Button Calibration Clock function ISO Print Interval Timer Function Specific Gravity Measurement (Option Required) Quantity measurement and unit conversion Analog Bar Display Packaging Quantity
(Units)
Power Supply Printer Connection Compatible Optional Items

973.50 €

5 jours 62NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,044.42 €

5 jours 120NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,115.34 €

5 jours 220NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main applications Weighing instrument Type Main Body Minimum Display(g) 0.0001
Measurement Plate Shape Round Countersunk Head Dry Cell Battery Compatible None PC output connection Yes (Options including a cable are required.)
Measurement Plate Dimensions (φ)(mm) 91 Printer Output Connection Yes (An optional component may be required as well as cable and others.) Dust-proof and waterproof function None
Built-In weight None Win direct connection function Yes (Requires a Separate Interface and Cable) Backlight None

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique