• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

BL Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL-2200H
BL-220H
BL-3200H
BL-3200S
BL-320H
BL-320S
BL-620S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
PSC Full-auto Calibration Timer CAL One-Button Calibration Clock function ISO Print Interval Timer Function Specific Gravity Measurement (Option Required) Quantity measurement and unit conversion Analog Bar Display Packaging Quantity
(Units)
Power Supply Printer Connection Compatible Optional Items

554.11 €

Disponible 5 jours 22000.01124160NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

554.11 €

Disponible 5 jours 2200.001100100NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

608.12 €

5 jours 32000.01124160NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

434.09 €

Disponible 5 jours 32000.1124160NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

608.12 €

5 jours 3200.001100100NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

434.09 €

Disponible 5 jours 3200.01100100NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

482.10 €

Disponible 5 jours 6200.01124160NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main applications Weighing instrument Type Main Body Measurement Plate Shape Square Plate
Dry Cell Battery Compatible None PC output connection Yes (Options including a cable are required.) Printer Output Connection Yes (An optional component may be required as well as cable and others.)
Dust-proof and waterproof function None Built-In weight None Win direct connection function None
Backlight None

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique