Mighty Touch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMV0101
SMV0102
SMV0103
SMV0104
SMV0105
SMV0106
SMV0107
SMV0108
SMV0109
SMV0110
SMV0111
SMV0112
SMV0113
SMV0114
SMV0115
SMV0116
SMV0117
SMV0118
SMV0119
SMV0120
SMV0121
SMV0122
SMV0123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Thickness (T)
(mm)
Hole Diameter (H)
(mm)
Degree of Coupling

397.59 €

1 16 jours 150631.75(X layer = 5 mm)

487.88 €

1 16 jours 1501031.75(X layer = 5 mm)

371.61 €

1 16 jours 180631.75(X layer = 3 mm)

429.75 €

1 16 jours 180631.75(X layer = 5 mm)

440.88 €

1 16 jours 1801031.75(X layer = 3 mm)

532.41 €

1 16 jours 1801031.75(X layer = 5 mm)

496.54 €

1 16 jours 1801331.75(X layer = 3 mm)

736.57 €

1 Disponible 17 jours 1801331.75(X layer = 5 mm)

473.04 €

1 16 jours 2001031.75(X layer = 3 mm)

574.47 €

1 16 jours 2001031.75(X layer = 5 mm)

473.04 €

1 16 jours 2001050.8(X layer = 3 mm)

574.47 €

1 16 jours 2001050.8(X layer = 5 mm)

537.37 €

1 16 jours 2001331.75(X layer = 3 mm)

670.95 €

1 16 jours 2001331.75(X layer = 5 mm)

537.37 €

1 16 jours 2001350.8(X layer = 3 mm)

670.95 €

1 16 jours 2001350.8(X layer = 5 mm)

589.31 €

1 16 jours 2001531.75(X layer = 3 mm)

589.31 €

1 16 jours 2001550.8(X layer = 3 mm)

871.33 €

1 16 jours 3001576.2(X layer = 3 mm)

871.33 €

1 16 jours 30015127(X layer = 3 mm)

1,206.54 €

1 16 jours 3002576.2(X layer = 3 mm)

1,206.54 €

1 16 jours 30025127(X layer = 3 mm)

1,655.56 €

1 16 jours 35025127(X layer = 3 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Abrasive grain B Particle Size 170 Shape 1A1
Binding Agent VP2 Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 45

Assistance technique