Green Ace Gold GA-6【25 pièces par conditionnement】

Green Ace Gold GA-6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Green Ace Gold GA-6
  • Green Ace Gold GA-6
  • Remise sur volume
[Features]
· A new grindstone that, in addition to offering the durability and grinding power of the offset grindstone, also benefits from a softer feeling for greater user-friendliness. Excellent workability
· Uses a material that prevents rust and reduces the burden of grinding work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA1006-24
GA1006-36
GA1256-24
GA1256-36
GA1806-24
GA1806-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Code

119.47 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1001524GA-6 2G100 X 6 X 15 24

119.47 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1001536GA-6 2G100 X 6 X 15 36

137.30 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1252224GA-6 2G125 X 6 X 22 24

137.30 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1252236GA-6 2G125 X 6 X 22 36

222.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 1802224GA-6 2G180 X 6 X 22 24

222.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1802236GA-6 2G180 X 6 X 22 36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thickness(mm) 6 Object to be ground Acier général / Acier inoxydable / Acier allié Features Capacité de coupe améliorée
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2 Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product
Features Superior workability Number Contained In A Packet(Sheets) 25 Note <3M> is a trademark of 3M.

Assistance technique