Skill Touch R-2【25 pièces par conditionnement】

Skill Touch R-2
  • Remise sur volume
[Features]
· Resibon's original grinding wheel with added natural flexibility achieved by making its own SKILL TOUCH into a unique flat-cone shape.
· Similarly to SKILL TOUCH, it exhibits multifunctionality with various materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R21252-AC46
R21252-AC60
R21252-AC80
R21252-AC100
R21252-WA46
R21252-WA60
R21252-WA80
R21252-WA100
R21253-AC36
R21502-AC60
R21502-AC80
R21502-AC120
R21503-AC36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Object to be ground Particle Size
(#)
abrasive grain Manufacturer Product Code

142.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1252Acier général / Fonte46ACR2 1G125 X 2 X 22AC 46

142.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1252Acier général / Fonte60ACR2 1G125 X 2 X 22AC 60

142.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1252Acier général / Fonte80ACR2 1G125 X 2 X 22AC 80

142.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1252Acier général / Fonte100ACR2 1G125 X 2 X 22AC 100

142.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1252Acier inoxydable / Acier allié46WAR2 1G125 X 2 X 22WA 46

142.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1252Acier inoxydable / Acier allié60WAR2 1G125 X 2 X 22WA 60

142.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1252Acier inoxydable / Acier allié80WAR2 1G125 X 2 X 22WA 80

142.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 1252Acier inoxydable / Acier allié100WAR2 1G125 X 2 X 22WA 100

147.37 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1253Acier général / Fonte36ACR2 1G125 X 3 X 22AC 36

127.95 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1502Acier général / Fonte60ACR2 1G150 X 2 X 22AC 60

127.95 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1502Acier général / Fonte80ACR2 1G150 X 2 X 22AC 80

127.95 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1502Acier général / Fonte120ACR2 1G150 X 2 X 22AC 120

132.66 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1503Acier général / Fonte36ACR2 1G150 X 3 X 22AC 36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Internal Diameter(mm) 22 Features Durabilité renforcée Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 1 Dedicated pad Use a dedicated pad. Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product
Features Superior workability Number Contained In A Packet(Sheets) 25 Note <3M> is a trademark of 3M.

Assistance technique