Super Ready Tecma【25 pièces par conditionnement】

Super Ready Tecma
  • Remise sur volume
Polycrystalline combination <3M> abrasive grain is used, boasting exceptional grinding performance and wear resistance. It supports grinding and polishing of not only difficult-to-grind stainless steel but also diverse steel materials. Easy mounting with no pad: soft-touch edgeless shape and unique curved shape produce innovative low levels of noise and vibration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRT1003-24
SRT1003-36
SRT1003-46
SRT1003-60
SRT1003-80
SRT1003-100
SRT1003-120
SRT1004-24
SRT1004-36
SRT100316-36
SRT100316-46
SRT100316-60
SRT100316-80
SRT100316-120
SRT1253-36
SRT1253-46
SRT1253-60
SRT1253-80
SRT1254-24
SRT1254-36
SRT1803-36
SRT1803-46
SRT1803-60
SRT1803-80
SRT1804-24
SRT1804-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Reinforcing material (glass cloth)
(Sheets)
Manufacturer Product Code

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 100153241SRT 1G100 X 3 X 15 24

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 100153361SRT 1G100 X 3 X 15 36

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100153461SRT 1G100 X 3 X 15 46

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 100153601SRT 1G100 X 3 X 15 60

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100153801SRT 1G100 X 3 X 15 80

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1001531001SRT 1G100 X 3 X 15 100

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1001531201SRT 1G100 X 3 X 15 120

114.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100154241SRT 1G100 X 4 X 15 24

114.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100154361SRT 1G100 X 4 X 15 36

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 100163361SRT 1G100 X 3 X 16 36

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 100163461SRT 1G100 X 3 X 16 46

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 100163601SRT 1G100 X 3 X 16 60

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 100163801SRT 1G100 X 3 X 16 80

104.78 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1001631201SRT 1G100 X 3 X 16 120

129.28 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 125223361SRT 1G125 X 3 X 22 36

129.28 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 125223461SRT 1G125 X 3 X 22 46

129.28 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 125223601SRT 1G125 X 3 X 22 60

129.28 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 125223801SRT 1G125 X 3 X 22 80

139.66 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 125224241SRT 1G125 X 4 X 22 24

139.66 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 125224361SRT 1G125 X 4 X 22 36

169.10 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 180223361.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 36

169.10 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 180223461.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 46

169.10 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 180223601.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 60

169.10 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 180223801.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 80

184.07 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 180224241.5SRT 1.5G180 X 4 X 22 24

184.07 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 180224361.5SRT 1.5G180 X 4 X 22 36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Object to be ground Acier général / Acier inoxydable / Acier allié Features Durabilité renforcée Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product <3M> Incorporated Product <3M> Incorporated Product Features Superior workability
Number Contained In A Packet(Sheets) 25 Note <3M> is a trademark of 3M.

Assistance technique