Référence fabricant: RSAK1806-24
Marque: NIPPON RESIBON
Prix: 84.36 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RSAK1806-24
Outer Diameter(mm) | 180 | Internal Diameter(mm) | 22.23 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Object to be ground | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié | Particle Size(#) | 24 | Features | Durabilité renforcée |
Hardness | P | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 3 |
<3M> |
<3M> |
Features | Excellent endurance for high speed | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Manufacturer Product Code | RSAK 3G180 X 6 X 22.23 24 P | Note | <3M> |
Vous vous trouvez sur la page de Resibon Super Ace pour vitesse élevée, le numéro d'article est le suivant: RSAK1806-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSAK1806-24.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles