• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Disque Scott FU【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKD25-FU

Référence pièce
SKD25-FU
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Packaging Quantity
(Sheets)

51.00 €

50 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours Mirror finish50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sander paper Work material Stainless Steel / Brass / Gunmetal / Aluminum Diameter(mm) 25
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 12000 Compatible Tools Angle Grinder

Vous vous trouvez sur la page de Disque Scott FU, le numéro d'article est le suivant: SKD25-FU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKD25-FU.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique