Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Particle Size (#) | abrasive grain | Fiber direction | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général[◎] | 60 | A | Horizontal | AD100 X 15A 60 S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier général[◎] | 60 | A | Vertical | AD100 X 15A 60 | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général[◎] | 80 | A | Horizontal | AD100 X 15A 80 S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier général[◎] | 80 | A | Vertical | AD100 X 15A 80 | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier général[◎] | 100 | A | Horizontal | AD100 X 15A 100S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier général[◎] | 100 | A | Vertical | AD100 X 15A 100 | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier général[◎] | 120 | A | Horizontal | AD100 X 15A 120S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier général[◎] | 120 | A | Vertical | AD100 X 15A 120 | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier général[◎] | 150 | A | Horizontal | AD100 X 15A 150S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier général[◎] | 180 | A | Horizontal | AD100 X 15A 180S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier général[◎] | 180 | A | Vertical | AD100 X 15A 180 | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier général[◎] | 240 | A | Horizontal | AD100 X 15A 240S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général[◎] | 240 | A | Vertical | AD100 X 15A 240 | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier général[◎] | 320 | A | Vertical | AD100 X 15A 320 | |
125.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○] | 60 | GZ | Horizontal | AD100 X 15GZ 60 S | |
125.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○] | 80 | GZ | Horizontal | AD100 X 15GZ 80 S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier général[◎] / Fonte[○] | 40 | Z | Horizontal | AD100 X 15Z 40 S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général[◎] / Fonte[○] | 40 | Z | Vertical | AD100 X 15Z 40 | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général[◎] / Fonte[○] | 60 | Z | Horizontal | AD100 X 15Z 60 S | |
65.20 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | Acier général[◎] / Fonte[○] | 60 | Z | Vertical | AD100 X 15Z 60 | ||
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier général[◎] / Fonte[○] | 80 | Z | Horizontal | AD100 X 15Z 80 S | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier général[◎] / Fonte[○] | 80 | Z | Vertical | AD100 X 15Z 80 | |
103.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier général[◎] / Fonte[○] | 120 | Z | Vertical | AD100 X 15Z 120 |
Loading...
Type | Disque multilames | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Quantity per Package(Pieces) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles