• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ponceuse GP au sisal 100x25xM10【5 pièces par conditionnement】

Ponceuse GP au sisal 100x25xM10

Ideal for the process before mirror finishing. Features outstanding heat dissipation as well.

[Features]
· For a mirrored surface semi-finish.
· Boasts a beautifully polished surface.
· Ideal for the process prior to mirror finish, taking advantage of a characteristic of sisal hemp, coarse fiber.
· Features outstanding heat dissipation as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GPS100SD

 

Référence pièce
GPS100SD
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)
Disc mounting part

187.22 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 58000M10 is screw type with 1.5 pitch

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cotton: Hemp Disk work material Stainless Steel / Alloy Steel Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Thickness(mm) 25 abrasive grain Not applicable

Vous vous trouvez sur la page de Ponceuse GP au sisal 100x25xM10, le numéro d'article est le suivant: GPS100SD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GPS100SD.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique