• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Feutre de ponceuse GP dur 100x25xM10【5 pièces par conditionnement】

Feutre de ponceuse GP dur 100x25xM10
  • Remise sur volume

Can be used with abrasive applied for a mirror finish or used as is for wiping.

[Features]
· For polishing/wiping a mirrored surface finish.
· Applying an abrasive (blue bar) and polishing results in a mirror finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GPS100FH

Référence pièce
GPS100FH
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)
Disc mounting part

123.90 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 58000M10 is screw type with 1.5 pitch

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Felt Disc work material Stainless Steel / Alloy Steel Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Thickness(mm) 25 abrasive grain Not applicable
Details Type Hard

Vous vous trouvez sur la page de Feutre de ponceuse GP dur 100x25xM10, le numéro d'article est le suivant: GPS100FH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GPS100FH.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique