Disque en sisal SG, 100 pièces

Disque en sisal SG, 100 pièces
  • Remise sur volume
Ideal for the process before mirror finishing. Features outstanding heat dissipation as well.

[Features]
· For the final finish before a mirrored surface.
· Boasts a beautifully polished surface.
· Ideal for the process prior to mirror finish, taking advantage of a characteristic of sisal hemp, coarse fiber.
· Features outstanding heat dissipation as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
SG-SD100
SG-SD100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Details Type

24.60 €

5 Disponible 5 jours Fonte[◎]-

30.64 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[○] / Acier allié[○]Abrasive Impregnation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Coton : Disque en sisal Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Non applicable Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Assistance technique