Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M10H-A3 |
M10H-A4 |
M10H-A5 |
M10H-A6 |
M10H-A7 |
M10H-A8 |
M10H-A9 |
M10H-A10 |
M10H-A11 |
M10H-A12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.35 € | 20 | Disponible | 8 jours | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] | 40 | |
24.35 € | 20 | Disponible | 8 jours | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] | 60 | |
24.35 € | 20 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[◎] | 80 | |
23.90 € | 20 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable[◎] | 100 | |
23.90 € | 20 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[◎] | 120 | |
24.35 € | 20 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable[◎] | 150 | |
24.35 € | 20 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[◎] | 180 | |
24.35 € | 20 | Disponible | 8 jours | Acier inoxydable[◎] | 240 | |
24.35 € | 20 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable[◎] | 320 | |
24.35 € | 20 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable[◎] | 400 |
Loading...
Type | Disque multilames | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | M10 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Alundum (A) | Packaging Quantity(Sheets) | 20 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Disc mounting part | M10 is screw type with 1.5 pitch |
Configurer
Propriétés de base
work material
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles