Courroie en résine croisée【1-20 pièces par conditionnement】

Courroie en résine croisée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Courroie en résine croisée
  • Courroie en résine croisée
  • Remise sur volume
Sizes can be used for a wide range of applications, from belt sanders to tabletop grinders.

[Features]
· Connects both ends of polishing cloth/paper to form a belt.
· Since abrasive grains are removed from the joint part so as not to affect the finished surface, stable polishing can be performed without generating a joint mark.
· Can be used for a wide range of applications from belt sander to desktop polisher depending on the size.
· Use for dry type polishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
BY10-40
BY10-60
BY10-80
BY10-100
BY10-120
BY20-40
BY20-60
BY20-80
BY20-100
EYB-40
EYB-80
EYB-100
EYB-150
EYB-180
EYB-320
EYB-400
EZB-85
EZB-87
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Used Width
(mm)
Length
(mm)
Particle Size
(#)
Abrasive material With/without joints Packaging Quantity
(Book)

4.39 €

50 Disponible 8 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)1033040Alumine de zirconium (AZ)Disponible50

4.39 €

50 Disponible 8 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)1033060Alumine de zirconium (AZ)Disponible50

4.23 €

50 Disponible 5 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)1033080Alumine de zirconium (AZ)Disponible50

4.15 €

50 Disponible 5 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)10330100Alumine de zirconium (AZ)Disponible50

4.22 €

50 Disponible 8 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)10330120Alumine de zirconium (AZ)Disponible50

3.17 €

20 Disponible 5 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)2052040Alumine de zirconium (AZ)-20

3.31 €

20 Disponible 5 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)2052060Alumine de zirconium (AZ)-20

2.51 €

20 Disponible 8 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)2052080Alumine de zirconium (AZ)-20

21.70 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 40 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)20520100Alumine de zirconium (AZ)-20

29.33 €

10 Disponible 5 jours Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.)10091540Alumine de zirconium (AZ)Disponible10

20.11 €

10 Disponible 8 jours Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.)10091580Alumine de zirconium (AZ)Disponible10

57.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 38 jours Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.)100915100Alumine de zirconium (AZ)Disponible10

8.98 €

10 Disponible 5 jours Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.)100915150Alundum (alumine) (AA ou A)-10

9.23 €

10 Disponible 8 jours Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.)100915180Alundum (alumine) (AA ou A)-10

51.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 40 jours Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.)100915320Alundum (alumine) (AA ou A)-10

9.68 €

10 Disponible 8 jours Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.)100915400Alundum (alumine) (AA ou A)-10

1.93 €

50 Disponible 34 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)830080Alumine de zirconium (AZ)-50

2.13 €

50 Disponible 34 jours Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton)8300120Alumine de zirconium (AZ)-50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Base Materials Tissu Joint Type Joint vat

Assistance technique