• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roue avec arbre en feutre jaune【10 pièces par conditionnement】

Roue avec arbre en feutre jaune
  • Remise sur volume

[Features]
· Ideal for finishing soft metal, non-metal and resin.
· WA (alumina) impregnated type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FES13253
FES15253
FET13253
FET15253
FET6153
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shape Packaging Quantity
(Book)
Maximum Engine Speed
(min-1)

70.50 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1325Cylinder Type1030000

70.50 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1525Cylinder Type1030000

70.43 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1325Shell type1030000

69.34 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 1525Shell type1030000

70.36 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 615Shell type1030000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Material Felt Shaft Diameter(mm) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique