Disque de coupelle

Disque de coupelle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A product which can polish both bottom and side surfaces at the same time.

[Features]
· The tip (bottom) can also be used for added convenience.
· Polishing cloth extends further than the shaft so the bottom and sides can be used for 2 surface simultaneous polishing.
· Unlikely to clog, allowing a uniform finish to be achieved throughout.
· It is elastic, easy to fit to the workpiece.
· Due to heat dissipation, it does not alter the polished material.
· Excellent autogenous properties.
· Ideal for polishing flat surfaces, bottom surfaces and corners

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
CP1020A4
CP1520A6
CP2020A6
CP2525A6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(min-1)

15.64 €

10 Disponible 8 jours 10203606000

15.36 €

10 Disponible 5 jours 152031006400

15.64 €

10 Disponible 8 jours 202031006000

18.71 €

10 Disponible 8 jours 252561006000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Packaging Quantity(Book) 10

Assistance technique