Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FK65 |
FK123 |
FS10153 |
FS13203 |
FS15203 |
FS2020 |
FS2053 |
FS2525 |
FS473 |
FS5025 |
FS5103 |
FS6123 |
FS8153 |
FST4 |
FST5 |
FST8 |
FT10153 |
FT13203 |
FT15203 |
FT2020 |
FT2525 |
FT6123 |
FT8103 |
SF1710UW |
SF205UW |
SF2110UW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shape | Packaging Quantity (Book) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 5 | Disponible | 8 jours | 6 | 6 | 3 | Spherical | 5 | 13000 | |
6.18 € | 5 | Disponible | 5 jours | 12 | 12 | 3 | Spherical | 5 | 13000 | |
4.92 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 3 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
5.54 € | 10 | Disponible | 5 jours | 13 | 20 | 3 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
6.49 € | 10 | Disponible | 5 jours | 15 | 20 | 3 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
7.98 € | 10 | Disponible | 8 jours | 20 | 20 | 6 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
4.53 € | 10 | Disponible | 5 jours | 20 | 5 | 3 | Flat | 10 | 13000 | |
9.10 € | 10 | Disponible | 5 jours | 25 | 25 | 6 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
4.09 € | 10 | Disponible | 5 jours | 4 | 7 | 3 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
20.20 € | 10 | Disponible | 8 jours | 50 | 25 | 6 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
4.19 € | 10 | Disponible | 5 jours | 5 | 10 | 3 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
4.19 € | 10 | Disponible | 5 jours | 6 | 12 | 3 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
4.62 € | 10 | Disponible | 5 jours | 8 | 15 | 3 | Cylinder Type | 10 | 13000 | |
4.73 € | 10 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 3 | Taper type | 10 | 13000 | |
4.73 € | 10 | Disponible | 8 jours | 5 | 12 | 3 | Taper type | 10 | 13000 | |
5.04 € | 10 | Disponible | 8 jours | 8 | 17 | 3 | Taper type | 10 | 13000 | |
4.92 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 3 | Shell type | 10 | 11000 | |
5.62 € | 10 | Disponible | 8 jours | 13 | 20 | 3 | Shell type | 10 | 13000 | |
6.41 € | 10 | Disponible | 5 jours | 15 | 20 | 3 | Shell type | 10 | 13000 | |
8.08 € | 10 | Disponible | 5 jours | 20 | 20 | 6 | Shell type | 10 | 11000 | |
8.92 € | 10 | Disponible | 5 jours | 25 | 25 | 6 | Shell type | 10 | 13000 | |
4.48 € | 10 | Disponible | 5 jours | 6 | 12 | 3 | Shell type | 10 | 11000 | |
4.82 € | 10 | Disponible | 8 jours | 8 | 10 | 3 | Shell type | 10 | 13000 | |
5.80 € | 10 | Disponible | 8 jours | 17 | 10 | 3 | Abacus Type | 10 | 11000 | |
5.28 € | 10 | Disponible | 5 jours | 20 | 5 | 3 | Abacus Type | 10 | 13000 | |
5.62 € | 10 | Disponible | 5 jours | 21 | 10 | 3 | Abacus Type | 10 | 13000 |
Loading...
Application | Polissage | Material | Feutre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles