Roues à rabat avec arbre

Roues à rabat avec arbre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roues à rabat avec arbre
  • Roues à rabat avec arbre
  • Remise sur volume
High-quality standard products that come in a vast variety of sizes and grain sizes.

[Features]
· A wide range of sizes and particle sizes with high quality.
· Because of the slight gap between polishing cloths, it is unlikely to clog and can be used for uniform polishing throughout.
· It is elastic, so that it fits nicely onto the workpiece for close polishing.
· It is not exothermic and does not alter the polished material.
· Fits well to workpiece.
· Boasts significant autogenous action.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UF101033
UF101034
UF101035
UF101036
UF101037
UF101038
UF101039
UF1015310
UF101533
UF1020310
UF1020311
UF1020312
UF102033
UF102034
UF102035
UF102036
UF102037
UF102038
UF102039
UF1058
UF1510310
UF1510311
UF1510312
UF151033
UF151034
UF151035
UF151036
UF151037
UF151038
UF151039
UF1520310
UF1520311
UF1520312
UF152033
UF152034
UF152035
UF152036
UF152037
UF152038
UF152039
UF2010310
UF2010311
UF2010312
UF201033
UF201034
UF201035
UF201036
UF201037
UF201038
UF201039
UF201533
UF2020310
UF2020311
UF2020312
UF202033
UF202034
UF202035
UF202036
UF202037
UF202038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(min-1)

8.90 €

10 Disponible 8 jours 10104025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 10106025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 10108025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 101010025000

8.95 €

10 Disponible 5 jours 101012025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 101015025000

9.79 €

10 Disponible 8 jours 101018025000

11.33 €

10 Disponible 8 jours 101524025000

11.33 €

10 Disponible 8 jours 10154025000

8.90 €

10 Disponible 8 jours 102024025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 102032025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 102040025000

8.90 €

10 Disponible 8 jours 10204025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 10206025000

8.95 €

10 Disponible 5 jours 10208025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 102010025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 102012025000

8.84 €

10 Disponible 8 jours 102015025000

8.90 €

10 Disponible 8 jours 102018025000

11.33 €

10 Disponible 6 jours 10515025000

9.01 €

10 Disponible 8 jours 151024025000

9.01 €

10 Disponible 8 jours 151032025000

10.15 €

10 Disponible 8 jours 151040025000

9.01 €

10 Disponible 8 jours 15104025000

8.98 €

10 Disponible 8 jours 15106025000

9.01 €

10 Disponible 8 jours 15108025000

9.01 €

10 Disponible 8 jours 151010025000

9.27 €

10 Disponible 5 jours 151012025000

9.01 €

10 Disponible 8 jours 151015025000

9.04 €

10 Disponible 8 jours 151018025000

8.98 €

10 Disponible 8 jours 152024025000

9.04 €

10 Disponible 8 jours 152032025000

9.04 €

10 Disponible 8 jours 152040025000

9.27 €

10 Disponible 5 jours 15204025000

9.01 €

10 Disponible 8 jours 15206025000

9.27 €

10 Disponible 5 jours 15208025000

8.98 €

10 Disponible 8 jours 152010025000

9.27 €

10 Disponible 5 jours 152012025000

9.01 €

10 Disponible 8 jours 152015025000

9.04 €

10 Disponible 8 jours 152018025000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 201024020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 201032020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 201040020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 20104020000

9.13 €

10 Disponible 8 jours 20106020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 20108020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 201010020000

8.98 €

10 Disponible 8 jours 201012020000

8.45 €

10 Disponible 5 jours 201015020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 201018020000

9.45 €

10 Disponible 5 jours 20154020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 202024020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 202032020000

9.45 €

10 Disponible 5 jours 202040020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 20204020000

9.13 €

10 Disponible 8 jours 20206020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 20208020000

9.07 €

10 Disponible 8 jours 202010020000

9.13 €

10 Disponible 8 jours 202012020000

9.09 €

10 Disponible 8 jours 202015020000

Loading...

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Shaft Diameter(mm) 3
Packaging Quantity(Book) 10

Assistance technique