• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de clés à ouverture unique W-520

Jeu de clés à ouverture unique W-520

Wrench set with 5 sizes (5.5/7/8/10/12 mm).
[Features]
· Also called a combination wrench, with an open end and an offset wrench end.
· The combination wrench which has advantages of both; its open end component provides good access to bolts.
[Applications]
· Ideal for temporary tightening.
· The offset part is ideal for final tightening as it is easy to apply force to.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W-520

Référence pièce
W-520
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

27.29 €

3 jours 165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combination Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Overall Length(mm) 155 / 100 / 120 / 85 Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 7 / 8 / 5.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content(mm) 5.5、7、8、10、12

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés à ouverture unique W-520, le numéro d'article est le suivant: W-520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-520.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Clé mixte (standard)
    Clé mixte (standard)

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 6.75 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    KTC(KYOTO TOOL)

    Prix standard 10.99 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à une tête
    Clé à une tête

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 7.94 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé (clé à double tête)
    Clé (clé à double tête)

    SK 11

    Prix standard 4.39 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé à crochet
    Clé à crochet

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 8.85 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à ergots
    Clé à ergots

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 14.11 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à cliquet mixte JOKER
    Clé à cliquet mixte JOKER

    WERA

    Prix standard 47.36 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé S
    Clé S

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 9.28 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé à ergot
    Clé à ergot

    MIKI NETSUREN

    Prix standard 9.01 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    SUPER TOOL

    Prix standard 6.02 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé plate SUS
    Clé plate SUS

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 31.62 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé à deux têtes
    Clé à deux têtes

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 6.78 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique