Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W-98
Type | En forme de couteau | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(mm) | 1.27~4.8 |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension(Inch) | 1/16 / 3/32 / 1/8 / 3/16 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Overall length (L dimension)(mm) | 85 (When stowed) |
Contenu de l'ensemble(Livre) | 10 | Boulon à tête hexagonale | M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、№4/5、M3、M4、-、M5、1/4" | Goujons hexagonaux | M2.5、M3、№5/6、M4、№10、M5、M6、1/4"、M8、3/8" |
Contenu de l'ensemble | 1.27、1.5、1/16"、2、3/32"、2.5、3、1/8"、4、3/16" | Poids(g) | 115 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales W-98, le numéro d'article est le suivant: W-98.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-98.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles