• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de clés hexagonales en L, AS900

Jeu de clés hexagonales en L, AS900

L type hexagonal bar wrench set with high strength and improved toughness that enables reliable work and safety.
[Features]
· Uses a special alloy to enhance torque, durability, and abrasion resistance.
· Prevents wearing of the hexagon part with high-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
· 9-piece set. L-shaped standard type.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
· Holder included. Mass: 0.31 kg.
[Applications]
· Ideal for assembly of industrial machinery and electronic equipment, and for assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS900

Référence pièce
AS900
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content Weight
(g)

40.83 €

3 jours 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Overall length (L dimension)(mm) 78 / 51 / 58 / 65 / 74 / 89 / 101 / 112 / 128 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Special Alloy Steel

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales en L, AS900, le numéro d'article est le suivant: AS900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS900.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique