Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BL-02S |
BL-03S |
BL-04S |
BL-05S |
BL-06S |
BL-08S |
BL-1.5S |
BL-2.5S |
BL-10S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 96 | 5 | 3 | |
8.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3 | 127 | 8 | 8 | |
9.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 142 | 9 | 16 | |
9.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5 | 160 | 11 | 28 | |
12.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 180 | 13 | 46 | |
16.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 198 | 16 | 91 | |
7.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 81 | 4 | 2 | |
7.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 111 | 6 | 5 | |
22.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 225 | 18 | 161 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles