• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis pour noyau de ferrite D-16-2B

Tournevis pour noyau de ferrite D-16-2B

Driver for adjusting the ferrite core and pre-set knobs (with and without dial).
[Features]
· Material adopts polyacetal excellent in high insulation and wear resistance.
· It does not damage the core or cause misalignment.
· Tip size: 1.9 x 0.9, 1.95 / 2.0 / 2.6 / 2.65.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-16-2B

Référence pièce
D-16-2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Application

4.50 €

5 jours 3Please use by cutting off unnecessary sizes.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.9 Single Product/Set Classification Single Item
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.9 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 1.95 / 2 / 2.6 / 2.65
Overall Length(mm) 148

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis pour noyau de ferrite D-16-2B, le numéro d'article est le suivant: D-16-2B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-16-2B.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique