Tournevis pour soupape D-13

Tournevis pour soupape D-13

Détails du produit:

Référence fabricant: D-13

Marque: HOZAN

Prix: 4.15

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-13

Référence pièce
D-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.15 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 25 Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond
Magnet N/A Grip Type Caoutchouc Shaft Diameter(φ/mm) 4
Overall Length(mm) 75 Handle diameter(φ/mm) 10.0 Weight(g) 20
RoHs Corresponds To Features The handle has a hexagonal design and is easy to rotate quickly.

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis pour soupape D-13, le numéro d'article est le suivant: D-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-13.

Assistance technique