Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SSSD-P2
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Shaft length L (mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Acier inoxydable |
Overall Length L(mm) | 90 | Grip Width D(mm) | 26 | Weight(g) | 46 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué SUS SSSD-P2, le numéro d'article est le suivant: SSSD-P2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSSD-P2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles