Tournevis de perçage KPD-001

Tournevis de perçage KPD-001
  • Remise sur volume
Square shaft through screwdriver.
[Features]
· Plastic grip.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KPD-001

Référence pièce
KPD-001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.98 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 1 Shaft length L (mm) 76
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Carré Magnet Disponible
Shaft through Disponible Bolster N/A Grip Type Résine
Overall Length L(mm) 150 Shaft width across flats(mm) 5 Grip Width D(mm) 22.0
Weight(g) 55

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de perçage KPD-001, le numéro d'article est le suivant: KPD-001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPD-001.

Assistance technique